Șină de ghidare aluminiu eloxat 21230-1720X1960
- Fără întreținere și rezistent la coroziune
- Greutate ușoară
- Sunt posibile viteze și accelerații foarte mari
- Insensibil la praf
- Potrivit pentru funcționare uscată
Sales unit
62,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 2
cu orificiu de trecere
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
D=forare
für M3
L2= distanța de găurire de la margine
20
L=lungime
1960
L
max.
1960
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
Description
Material
Corpul de bază al căruciorului din material iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.
Version
Șină de ghidare eloxată în culoare naturală.
Filet de fixare a căruciorului de ghidare din alamă.
Filet de fixare a căruciorului de ghidare din alamă.
Note
Miniature slide guides are maintenance-free and corrosion resistant. Very high speeds and accelerations are possible due to the low weight. Applicable temperature max. 80 °C.
Miniature slide guides are insensitive to dust and ideally suited to dry running.
** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Miniature slide guides are insensitive to dust and ideally suited to dry running.
** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.