text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Materialul corpului de bază
Iglidur®
Materialul componentei
Iglidur®
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Corpul de bază al căruciorului din material iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.

Version
Șină de ghidare eloxată în culoare naturală.
Filet de fixare a căruciorului de ghidare din alamă.
Note
Miniature slide guides are maintenance-free and corrosion resistant. Very high speeds and accelerations are possible due to the low weight. Applicable temperature max. 80 °C.
Miniature slide guides are insensitive to dust and ideally suited to dry running.

** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem