Șină de ghidare L2 și L personalizate aluminiu eloxat 21230-40-KUNDENSPEZ.
- Fără întreținere și rezistent la coroziune
- Greutate ușoară
- Sunt posibile viteze și accelerații foarte mari
- Insensibil la praf
- Potrivit pentru funcționare uscată
La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
L2 și L personalizate
Varianta 2
cu orificiu de trecere
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
L2= distanța de găurire de la margine
**
L=lungime
*
L
max.
3000
L2
max.
49
L2
min.
20
Descriere
Material
Corp de bază al căruciorului din zinc,
Locații de alunecare din plastic din iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.
Version
Corp de bază cromat.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Note
Ghidajele miniaturale nu necesită întreținere și sunt rezistente la coroziune. Datorită greutății reduse, sunt posibile viteze și accelerații foarte mari. Temperatură de funcționare până la max. 80 °C.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.
** Lungimea L2 = 30 mm și
* Lungimea L = 1000 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.
** Lungimea L2 = 30 mm și
* Lungimea L = 1000 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.