text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 2
with through hole
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
D=bore
für M4
L2=Hole spacing from edge
30
L=Length
3000
L max.
3000
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
Description

Material

Corp de bază al căruciorului din zinc,
Locații de alunecare din plastic din iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.

Version
Corp de bază cromat.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Note
Ghidajele miniaturale nu necesită întreținere și sunt rezistente la coroziune. Datorită greutății reduse, sunt posibile viteze și accelerații foarte mari. Temperatură de funcționare până la max. 80 °C.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.

** Lungimea L2 = 30 mm și
* Lungimea L = 1000 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem