text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lagăr de alunecare masă rotativă
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
material plastic
D=Diametrul exterior
100
H=înălțime
29
K1=pentru șurub
DIN 7984 M4
A
4,5
Capacitatea de încărcare radială dinamică N
1500
Cuplu de înclinare max. Nm
200
D1
91
D2
82
D3
42,5
D4
30
D5
4,5
D6
M4
D7
58
Dinamica nominală a sarcinii axiale N
7000
E1
8X45°
E2
8X45°
H1
10
Limită de viteză n max. 1/min
250
Sarcină axială statică N
27000
Sarcină radială statică N
5000
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel exterior și inel interior din aluminiu.
Elemente glisante din plastic Iglidur® J.
Șuruburi din oțel inoxidabil A2.
Version
Inel exterior și inel interior anodizate.
Note
Lagăr de alunecare al mesei rotative din aluminiu, cu elemente de glisare ce pot fi înlocuite, dintr-un material de lagăr de alunecare pentru performanțe ridicate. Această combinație de materiale facilitează o rulare lipsită complet de lubrifieri și întrețineri.

Montare ușoară.
Rezistență ridicată la uzură.
Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată.
Temperature range
-50 °C până la +90 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought