Lagăr de alunecare masă rotativă aluminiu 21245-01-1116060
- 100% fără întreținere și lubrifiant
- Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată
- Rezistență ridicată la uzură
Unitatea de vânzare
261,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lagăr de alunecare masă rotativă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
material plastic
D=Diametrul exterior
160
H=înălțime
33
K1=pentru șurub
ISO 4762 M5
A
4,5
Capacitatea de încărcare radială
dinamică
N
3000
Cuplu de înclinare max.
Nm
800
D1
145
D2
130
D3
74
D4
60
D5
5,5
D6
M5
D7
103
Dinamica nominală
a sarcinii axiale
N
15000
E1
10X36°
E2
20X18°
H1
10
Limită de
viteză
n max. 1/min
200
Sarcină axială
statică
N
50000
Sarcină radială
statică
N
10000
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Inel exterior și inel interior din aluminiu.
Elemente glisante din plastic Iglidur® J.
Șuruburi din oțel inoxidabil A2.
Elemente glisante din plastic Iglidur® J.
Șuruburi din oțel inoxidabil A2.
Version
Inel exterior și inel interior anodizate.
Note
Lagăr de alunecare al mesei rotative din aluminiu, cu elemente de glisare ce pot fi înlocuite, dintr-un material de lagăr de alunecare pentru performanțe ridicate. Această combinație de materiale facilitează o rulare lipsită complet de lubrifieri și întrețineri.
Montare ușoară.
Rezistență ridicată la uzură.
Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată.
Montare ușoară.
Rezistență ridicată la uzură.
Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată.
Temperature range
-50 °C până la +90 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.