Șină de ghidare întărit Oțel pentru unelte 21054-1030075
- Efect minim de alunecare
- Proprietăți foarte bune de siguranță
- Foarte rezistent la uzură
- Amortizare foarte bună a vibrațiilor
- Insensibil la murdărie, impact și șocuri
Unitatea de vânzare
54,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
întărit
Varianta 2
șlefuit
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
B1=lățime
9
H=înălțime
8
L=lungime
75
B
18
B2
3,5
C
10,8
D1
M4
D2
3,3
D3
6
Dimensiune
3
E
0,6
F
N
213
K
3,1
L1
12,5
L2
2x25
UNSPSC Code
31171508
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
Suprafețele sunt fin lustruite.
Forma B:
oțel cu tăiere liberă cu straturi de alunecare din PTFE.
Straturile de alunecare dispun de autolubrifiere.
Note for ordering
Pentru o ghidare completă cu dimensiunea șinei 6, o lungime de ghidare de 300 mm și o cursă de 100 mm, este nevoie de
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(indicați lungimea L, de exemplu, 300 pentru L = 300 mm)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(indicați lungimea L, de exemplu, 300 pentru L = 300 mm)
Note
În condiții normale de instalare, un maxim de 15 m/min. poate fi acționat în stare lubrifiată.
Coeficientul de frecare poate fi calculat ca 0,04-0,08 în funcție de lubrifiere.
Lubrifierea se efectuează cu uleiuri de ghidare disponibile în comerț.
Ghidajele longitudinale sunt utilizate pentru sarcini de mișcare, prelucrare și poziționare.
Coeficientul de frecare poate fi calculat ca 0,04-0,08 în funcție de lubrifiere.
Lubrifierea se efectuează cu uleiuri de ghidare disponibile în comerț.
Ghidajele longitudinale sunt utilizate pentru sarcini de mișcare, prelucrare și poziționare.
Application
- Automatizare industrială
- Mașină unealtă
- Mașini speciale
- Instalații unelte
- Dispozitive de măsură
- Mașină unealtă
- Mașini speciale
- Instalații unelte
- Dispozitive de măsură
Temperature range
-40 °C până la +80 °C.
Advantages
- cursă fără stick-slip
- proprietăți foarte bune de funcționare de urgență
- foarte rezistent la uzură
- amortizare foarte bună a vibrațiilor
- insensibil la murdărie, șocuri și impact
- proprietăți foarte bune de funcționare de urgență
- foarte rezistent la uzură
- amortizare foarte bună a vibrațiilor
- insensibil la murdărie, șocuri și impact
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.