text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
teflonat
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
B1=lățime
23,5
H=înălțime
22
L=lungime
300
B
44
B2
9
C
28
D1
M8
D2
6,8
D3
11
Dimensiune
9
E
1,2
F N
3586
K
6,2
L1
50
L2
2x100
UNSPSC Code
31171508
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Suprafețele sunt fin lustruite.
Forma B:
oțel cu tăiere liberă cu straturi de alunecare din PTFE.
Straturile de alunecare dispun de autolubrifiere.
Note for ordering
Pentru o ghidare completă cu dimensiunea șinei 6, o lungime de ghidare de 300 mm și o cursă de 100 mm, este nevoie de

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(indicați lungimea L, de exemplu, 300 pentru L = 300 mm)
Note
În condiții normale de instalare, un maxim de 15 m/min. poate fi acționat în stare lubrifiată.
Coeficientul de frecare poate fi calculat ca 0,04-0,08 în funcție de lubrifiere.
Lubrifierea se efectuează cu uleiuri de ghidare disponibile în comerț.
Ghidajele longitudinale sunt utilizate pentru sarcini de mișcare, prelucrare și poziționare.
Application
- Automatizare industrială
- Mașină unealtă
- Mașini speciale
- Instalații unelte
- Dispozitive de măsură
Temperature range
-40 °C până la +80 °C.
Advantages
- cursă fără stick-slip
- proprietăți foarte bune de funcționare de urgență
- foarte rezistent la uzură
- amortizare foarte bună a vibrațiilor
- insensibil la murdărie, șocuri și impact
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem