text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
cu role transversale
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Materialul componentei
Oțel structural
B1=lățime
8,3
D = pentru diametrul rolei
3
H=înălțime
8
L=lungime
75
B
18
B2
3,5
D1
M4
D2
3,4
D3
6
H1
1
K
3,2
L1
12,5
L2
2x25
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șină de ghidare din oțel de scule 1.2842, piese de capăt 1.0531.
Version
Șină de ghidare călită (60-62 HRC) și șlefuită. Piesă de capăt brunată.
Note
Cușcă cu role potrivită, a se vedea 21052.
Șinele de ghidare sunt montate în ghidajele de sanie (21034, 21035, 21038 și 21040). Se pot utiliza și ca piese de schimb.

Livrarea se face ca șină de ghidare individuală, fără cușcă cu role. Pentru alte șine de ghidare și cușcă cu role, vă rugăm să comandați separat.
Drawing reference
1) Piesă de capăt
2) fără cușcă cu role (21052)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem