text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M5
L=lungimea filetului
17
Potrivit pentru sănii
21000-080 ... / 21000-120 ...
SW
Torx T20
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
temperat.
Note
Set de montaj pentru montarea unei mese transversale. Constând din 4 șuruburi de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem