text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping rail
Main material
aluminium
B=Width
5,7
L=Length
29,5
B1
2,85
D for screw
M3
H
3,5
L1
23
suitable for slide
21000-030 ...
travel reduction
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note for ordering
21000-020 (1 bandă de fixare cu șuruburi de fixare)
Note
Benzile de fixare sunt utilizate pentru a fixa ghidajul glisant în axa x-y-z și reprezintă o bară pentru fixarea unității glisante în cadrul utilajului.
Cursa este redusă atunci când este utilizată în partea frontală.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought