text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bară de prindere
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
11,5
L=lungime
78,9
B1
6
D pentru șurub
M5
H
8
L1
60
Potrivit pentru sănii
21000-080 ...
Reducerea cursei
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note for ordering
21000-020 (1 bandă de fixare cu șuruburi de fixare)
Note
Benzile de fixare sunt utilizate pentru a fixa ghidajul glisant în axa x-y-z și reprezintă o bară pentru fixarea unității glisante în cadrul utilajului.
Cursa este redusă atunci când este utilizată în partea frontală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought