Bară de prindere aluminiu 21000-120
- Pentru tensionarea ghidajului glisant pe axa x-y-z
- Ca bară pentru fixarea unității glisante în mașină
- Potrivit pentru ghidaje de alunecare cu coadă de rândunică cu ax micrometric 21000
Unitatea de vânzare
14,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bară de prindere
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
15
L=lungime
118,4
B1
10
D
pentru șurub
M5
H
11
L1
90
Potrivit pentru sănii
21000-120 ...
Reducerea cursei
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note for ordering
21000-020 (1 bandă de fixare cu șuruburi de fixare)
Note
Benzile de fixare sunt utilizate pentru a fixa ghidajul glisant în axa x-y-z și reprezintă o bară pentru fixarea unității glisante în cadrul utilajului.
Cursa este redusă atunci când este utilizată în partea frontală.
Cursa este redusă atunci când este utilizată în partea frontală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.