text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colivie cu role
Varianta 1
pentru șine de ghidare
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
oțel pentru unelte
D=diametrul rolelor
3
H=înălțime
7,5
N=număr de role
10
B
1
Număr de role
2-200
Sarcina F în N/rolă
100
T (Divizie)
5
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Colivie din plastic, role din oțel pentru unelte 1.2842.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem