Colivie cu role pentru șine de ghidare plastic 21052-03080
- Lungime conform cerințelor clientului
- Sarcină pe rolă de până la 400 N
Unitatea de vânzare
195,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colivie cu role
Varianta 1
pentru șine de ghidare
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
D=diametrul rolelor
3
H=înălțime
7,5
N=număr de role
80
B
1
Număr
de role
2-200
Sarcina
F
în N/rolă
100
T
(Divizie)
5
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Colivie din plastic, role din oțel pentru unelte 1.2842.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.