Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică cu ax micrometric Fontă cenușie 21032-075155
- Matriță micrometrică cu gradație de 0,02 mm
- Conceput pentru sarcini dinamice de până la 1078 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 25 la 100 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Sales unit
869,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dovetail slide
Version 1
with micrometer spindle
Main
material
grey cast iron
B=Width
75
L=plate length
155
A
32
B1
74,5
C
75
D
19,5
E
62
F
N
118
I
22,5
K
30
L1
75
M
M5
Mx
Nm
5
My
Nm
19
Mz
Nm
6
N
M5
O
21
R
6
Spindle
M10x1
TA
4
TI
4
U2
38
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
În locul șurubului de reglare centrală „N” se poate utiliza o pârghie de strângere reglabilă 06460. Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse. Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse. Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.