text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică
Varianta 1
cu ax micrometric
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
200
L=lungimea panoului
310
A
60
Arbore
Tr 16x2
B1
199
C
100
D
37
E
170
F N
1078
I
41,5
K
47
L1
200
M
M8
Mx Nm
66
My Nm
283
Mz Nm
71
N
M8
O
28
R
8
TA
4
TI
4
U2
53
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
În locul șurubului de reglare centrală „N” se poate utiliza o pârghie de strângere reglabilă 06460. Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse. Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.

TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem