Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică cu ax micrometric aluminiu 21000-050067
- Pentru setarea, printre altele, a unităților de procesare sau a camerelor de măsurare
- Diferite dimensiuni cu curse de la 5 la 100 mm
- Sistem de prindere inovator și sigur, fără deplasări pe înălțime și lateral
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z
- Ghidaje fără joc
Unitatea de vânzare
325,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică
Varianta 1
cu ax micrometric
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
50 -0,3
L=lungime
67
A
23
Arbore
M5x0,5
B1
49,4
B2
25
Cursă
S
12
D
14,5
D
pentru șurub
M4
E
38
E1
16
E2
11
F
N
540
H
14,5
I
15,6
K
22
K1
14,3
L1
50
L2
78,2
L3
98,2
M1
M4
MA
M4x8
MI
M4x6
Mx
Nm
2,5
My
Nm
8
Mz
Nm
2,3
N
M4
O
5
TA
8
TI
10
UNSPSC Code
31171520
Y
11,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.
M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.
M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Advantages
- Prindere inovatoare și sigură fără înălțime sau decalaj lateral.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
Applications
- Reglarea unităților de prelucrare, camerelor de măsură, oglinzilor, microscoapelor și capetelor laser (inclusiv pentru prelucrarea acelor chirurgicale).
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.