Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică cu ax micrometric aluminiu 21000-080135
- Pentru setarea, printre altele, a unităților de procesare sau a camerelor de măsurare
- Diferite dimensiuni cu curse de la 5 la 100 mm
- Sistem de prindere inovator și sigur, fără deplasări pe înălțime și lateral
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z
- Ghidaje fără joc
Sales unit
415,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică
Varianta 1
cu ax micrometric
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
80 -0,5
L=lungime
135
A
34
Arbore
M10x1
B1
79
B2
40
Cursă
S
50
D
23
D
pentru șurub
M5
E
60
E1
34
E2
13
F
N
750
H
23
I
22,5
K
26
K1
14,3
L1
80
L2
153,3
L3
173,3
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x7,5
Mx
Nm
8
My
Nm
22
Mz
Nm
7
N
M6
O
8
TA
8
TI
12
UNSPSC Code
31171520
Y
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.
M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.
M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Advantages
- Prindere inovatoare și sigură fără înălțime sau decalaj lateral.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
Applications
- Reglarea unităților de prelucrare, camerelor de măsură, oglinzilor, microscoapelor și capetelor laser (inclusiv pentru prelucrarea acelor chirurgicale).
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.