text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică
Varianta 1
cu ax micrometric
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
120 -0,5
L=lungime
225
A
45
Arbore
M10x1
B1
119
B2
60
Cursă S
100
D
30
D pentru șurub
M5
E
90
E1
40
E2
25
F N
1500
H
30
I
29
K
26
K1
14,3
L1
120
L2
247,3
L3
267,3
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x10
Mx Nm
30
My Nm
45
Mz Nm
18
N
M6
O
12
TA
8
TI
12
UNSPSC Code
31171520
Y
18,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.

M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Advantages
- Prindere inovatoare și sigură fără înălțime sau decalaj lateral.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
Applications
- Reglarea unităților de prelucrare, camerelor de măsură, oglinzilor, microscoapelor și capetelor laser (inclusiv pentru prelucrarea acelor chirurgicale).
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem