Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică cu ax micrometric Fontă cenușie 21033-150210
- Inel de scală cu gradație de 0,02 mm
- Conceput pentru sarcini dinamice de până la 917 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 50 la 100 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Unitatea de vânzare
1.388,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică
Varianta 1
cu ax micrometric
Varianta 2
cu roată de mână
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
150
L=lungimea panoului
210
A
50
Arbore
Tr 16x2
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
F
N
917
I
35,5
L1
150
M
M8
Mx
Nm
31
My
Nm
128
Mz
Nm
33
N
M8
O
28
R
8
S
80
TA
4
TI
4
U1
100
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
În locul șurubului de reglare centrală „N” se poate utiliza o pârghie de strângere reglabilă 06460. Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere. Mânerul pliabil de pe roata manuală este reversibil.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.