text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
roți cu rulment
Varianta 2
cu plăci de capăt
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
60
L=lungimea panoului
180
A
25
B1
59,5
C
75
D
17
E
34
E1
34
F N
349
H
7,5
I
18
L1
100
M
M4
Mx Nm
9
My Nm
17
Mz Nm
16
N
M4
O
14
R
6
TA
12
TI
6
UNSPSC Code
31171508
Z
25x3
Z1
52,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 250.
Version
Ground
Note
Slide is also available in aluminium on request.
The stated permissible loads (F) are for a lifespan of 1 million travel cycles.
The torque values apply only to centred carriages.

F = permissible loading for dynamic and static loads.
TI = number of fastening holes E1/M inside.
TA = number of fastening holes E1/M outside.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought