Cu ghidaj de alunecare, de precizie roți cu rulment Fontă cenușie 21034-050155
- Susținere sanie în modele de prisme călite și șlefuite
- Conceput pentru sarcini dinamice și statice de până la 1284 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 10 la 105 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Unitatea de vânzare
701,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
50
L=lungimea panoului
155
A
25
B1
49,5
C
60
D
17
E
28
E1
28
F
N
476
I
18
M
M4
Mx
Nm
23
My
Nm
19
Mz
Nm
33
N
M3
TA
12
TI
12
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250.
Version
șlefuit.
Note
Opțional, se poate oferi o prindere care să acționeze pe muchia laterală, fără a solicita geometria de ghidare.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.