Cu ghidaj de alunecare, de precizie roți cu rulment Fontă cenușie 21034-075080
- Susținere sanie în modele de prisme călite și șlefuite
- Conceput pentru sarcini dinamice și statice de până la 1284 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 10 la 105 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Unitatea de vânzare
430,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
75
L=lungimea panoului
80
A
32
B1
74,5
C
15
D
21
E
62
E1
62
F
N
487
H
10,5
I
23
M
M5
Mx
Nm
10
My
Nm
18
Mz
Nm
15
N
M5
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250.
Version
șlefuit.
Note
Opțional, se poate oferi o prindere care să acționeze pe muchia laterală, fără a solicita geometria de ghidare.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.