text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
75
L=lungimea panoului
130
A
32
B1
74,5
C
25
D
21
E
62
E1
62
F N
895
H
10,5
I
23
M
M5
Mx Nm
29
My Nm
33
Mz Nm
42
N
M5
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 250.
Version
șlefuit.
Note
Opțional, se poate oferi o prindere care să acționeze pe muchia laterală, fără a solicita geometria de ghidare.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.

TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem