Cu ghidaj de alunecare, de precizie roți cu rulment Fontă cenușie 21034-100110
- Susținere sanie în modele de prisme călite și șlefuite
- Conceput pentru sarcini dinamice și statice de până la 1284 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 10 la 105 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Sales unit
588,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
100
L=lungimea panoului
110
A
40
B1
99,5
C
15
D
27,5
E
86
E1
86
F
N
1284
H
12
I
28
M
M6
Mx
Nm
43
My
Nm
59
Mz
Nm
63
N
M6
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 250.
Version
șlefuit.
Note
Opțional, se poate oferi o prindere care să acționeze pe muchia laterală, fără a solicita geometria de ghidare.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
F = Capacitatea portantă pentru caz de sarcină dinamică sau statică.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.