Cu ghidaj de alunecare, de precizie cu ax micrometric Fontă cenușie 21040-040045
- Matriță micrometrică cu gradație de 0,02 mm
- Conceput pentru sarcini dinamice și statice de până la 1130 N
- Diferite dimensiuni cu curse de la 10 la 150 mm
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Unitatea de vânzare
765,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
cu ax micrometric
Varianta 2
roți cu rulment
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
40
L=lungimea panoului
45
A
20
Arbore
M5x0,5
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15*
F
N
183
H
6,5
I
13
L1
30
M
M3
Mx
Nm
1
My
Nm
3
Mz
Nm
2
N
M3
O
12
R
3
T
16
TA
4
TI
4
U2
25
UNSPSC Code
31171508
Z
15x1
Z1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
La cerere, ghidajul de sanie este disponibil și din aluminiu.
Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. La modelul 21040-040045, gradați scalei este de 0,01 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
* Distanța găurilor de fixare în partea exterioară = 25 mm.
Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. La modelul 21040-040045, gradați scalei este de 0,01 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
* Distanța găurilor de fixare în partea exterioară = 25 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.