text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
cu ax micrometric
Varianta 2
roți cu rulment
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
60
L=lungimea panoului
75
A
25
Arbore
M6x1
B1
59,5
C
20
D
17
E
34
E1
34
F N
289
H
7,5
I
18
L1
50
M
M4
Mx Nm
4
My Nm
8
Mz Nm
6
N
M4
O
14
R
6
T
23
TA
4
TI
4
U2
36
UNSPSC Code
31171508
Z
25x1
Z1
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
La cerere, ghidajul de sanie este disponibil și din aluminiu.
Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. La modelul 21040-040045, gradați scalei este de 0,01 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.

F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.

* Distanța găurilor de fixare în partea exterioară = 25 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought