text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
cu ax micrometric
Varianta 2
roți cu rulment
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
100
L=lungimea panoului
360
A
40
Arbore
M10x1
B1
99,5
C
150
D
27,5
E
86
E1
86
F N
1130
H
12
I
28
L1
200
M
M6
Mx Nm
61
My Nm
100
Mz Nm
107
N
M6
O
15
R
6
T
30
TA
8
TI
6
U2
44
UNSPSC Code
31171508
Z
50x3
Z1
105
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
La cerere, ghidajul de sanie este disponibil și din aluminiu.
Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. La modelul 21040-040045, gradați scalei este de 0,01 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.

F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.

* Distanța găurilor de fixare în partea exterioară = 25 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought