Mini-ghidaj de alunecre roți cu rulment aluminiu 21035-030080
- Funcționare foarte lină
- Orificiile de fixare pot fi utilizate atât ca orificii filetate, cât și ca orificii de trecere
- Conceput pentru sarcini dinamice și statice de până la 697 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 12 la 120 mm
Unitatea de vânzare
360,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mini-ghidaj de alunecre
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
B=lățime
30
L=lungimea panoului
80
A
12
B1
10
C
30
D
11,7
Dimensiune
1
E
10
E1
20
E3
10
F
N
432
GI
1
I
6,3
K
M4
L1
75
M
M3
Mx
Nm
9,1
My
Nm
4,5
Mz
Nm
13,3
N
M3
TA
6
TI
6
UNSPSC Code
31171507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă exterioară din aluminiu. Glisiere și rulmenți din oțel.
Version
Carcasă exterioară anodizată, neagră. Glisiere și rulmenți șlefuiți. Partea interioară călită.
Note
Ghidajele glisante cu rulmenți cu role funcționează foarte ușor și sunt reglate în prealabil cu ajutorul șuruburilor ”N”.
Orificiile de fixare ”K” pot fi utilizate atât ca orificii filetate, cât și ca orificii de trecere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul orificiilor de fixare E3/K din partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
GI = numărul de rânduri ale orificiilor din partea interioară.
K = filet M4 cu canelură pentru M3 conform DIN 974-1.
Orificiile de fixare ”K” pot fi utilizate atât ca orificii filetate, cât și ca orificii de trecere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul orificiilor de fixare E3/K din partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
GI = numărul de rânduri ale orificiilor din partea interioară.
K = filet M4 cu canelură pentru M3 conform DIN 974-1.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.