text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mini-ghidaj de alunecre
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
B=lățime
60
L=lungimea panoului
80
A
17
B1
30,6
C
30
D
16,7
Dimensiune
2
E
36
E1
18
E2
18
E3
36
F N
492
GI
2
I
8,3
K
M4
L1
75
M
M3
Mx Nm
10,4
My Nm
11,6
Mz Nm
15,5
N
M4
TA
8
TI
4
UNSPSC Code
31171507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă exterioară din aluminiu. Glisiere și rulmenți din oțel.
Version
Carcasă exterioară anodizată, neagră. Glisiere și rulmenți șlefuiți. Partea interioară călită.
Note
Ghidajele glisante cu rulmenți cu role funcționează foarte ușor și sunt reglate în prealabil cu ajutorul șuruburilor ”N”.
Orificiile de fixare ”K” pot fi utilizate atât ca orificii filetate, cât și ca orificii de trecere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.

F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul orificiilor de fixare E3/K din partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
GI = numărul de rânduri ale orificiilor din partea interioară.
K = filet M4 cu canelură pentru M3 conform DIN 974-1.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem