text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de montaj
Materialul corpului de bază
aluminiu
A
19,5
B
14
B1
8
D1
4
D2
4,4
D3
2,4
D4
4,4
D5
2,4
H
7
H1
4
L1
14,8
L2
8
L3
2,7
L4
2,5
P
1,1
P1
2,4
P2
2,4
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu EN AW-6082.
Version
negru anodizat.
Note
Plăcile de montare pot fi utilizate pentru a conecta două ghidaje de alunecare pentru a forma o configurație X-Y fără a reduce cursa.

În combinație cu inelele noastre de centrare 20240, glisiera verticală poate fi centrată cu precizie pe glisiera orizontală și fixată cu șuruburi DIN 912 (07160).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem