Placă de montaj aluminiu 21010-01-030
- Pentru conectarea ghidajului glisant pe axa x-y-z
- Suprafață eloxat negru
- Găuri de centrare
Unitatea de vânzare
42,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de montaj
Materialul
corpului de bază
aluminiu
A
29,5
B
17
B1
10
D1
5
D2
5,5
D3
2,7
D4
5,5
D5
2,7
H
7
H1
5
L1
23,5
L2
15
L3
3,2
L4
3,5
P
1,1
P1
3,5
P2
3,5
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6082.
Version
negru anodizat.
Note
Plăcile de montare pot fi utilizate pentru a conecta două ghidaje de alunecare pentru a forma o configurație X-Y fără a reduce cursa.
În combinație cu inelele noastre de centrare 20240, glisiera verticală poate fi centrată cu precizie pe glisiera orizontală și fixată cu șuruburi DIN 912 (07160).
În combinație cu inelele noastre de centrare 20240, glisiera verticală poate fi centrată cu precizie pe glisiera orizontală și fixată cu șuruburi DIN 912 (07160).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.