Arbore de ghidare de precizie oțel întărit, șlefuit și placat cu crom dur 21595-130X1000
- Suprafață întărită prin inducție
- Suprafața oferă o înaltă rezistență la uzură
Sales unit
71,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Arbore de ghidare de precizie
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit, șlefuit și placat cu crom dur
D=Diametru
30h7
L=lungime
1000
Adâncime de întărire
max.
2
Corp bază cheie din oțel
1.1213
Duritatea suprafeței
HRC
65 - 70
L
max.
4000
UNSPSC Code
31171502
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
Description
Material
Oțel 1.1213.
Oțel inoxidabil 1.4034.
Oțel inoxidabil 1.4112.
Version
Oțel, șlefuit.
Oțel, șlefuit și placat cu crom dur, strat de crom 5 - 10 µm.
Oțel inoxidabil, șlefuit.
Arborii de precizie din oțel, de regulă, au suprafață călită prin inducție.
Oțel, șlefuit și placat cu crom dur, strat de crom 5 - 10 µm.
Oțel inoxidabil, șlefuit.
Arborii de precizie din oțel, de regulă, au suprafață călită prin inducție.
Note
Valoarea suprafeței obținută în procesul de durificare prin inducție garantează o rezistență ridicată împotriva uzurii suprafeței.
On request
Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design. Lengths up to a max. 4000 mm.
Drawing reference
1) teșit
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.