Arbore de ghidare de precizie oțel inoxidabil întărit și șlefuit 21595-230X1000
- Suprafață întărită prin inducție
- Suprafața oferă o înaltă rezistență la uzură
Unitatea de vânzare
114,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Arbore de ghidare de precizie
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
D=Diametru
30h6
L=lungime
1000
Adâncime de întărire
max.
2,4
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Duritatea suprafeței
HRC
51 - 55
L
max.
4000
UNSPSC Code
31171502
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
Oțel 1.1213.
Oțel inoxidabil 1.4034.
Oțel inoxidabil 1.4112.
Version
Oțel, șlefuit.
Oțel, șlefuit și placat cu crom dur, strat de crom 5 - 10 µm.
Oțel inoxidabil, șlefuit.
Arborii de precizie din oțel, de regulă, au suprafață călită prin inducție.
Oțel, șlefuit și placat cu crom dur, strat de crom 5 - 10 µm.
Oțel inoxidabil, șlefuit.
Arborii de precizie din oțel, de regulă, au suprafață călită prin inducție.
Note
Valoarea suprafeței obținută în procesul de durificare prin inducție garantează o rezistență ridicată împotriva uzurii suprafeței.
On request
Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design. Lengths up to a max. 4000 mm.
Drawing reference
1) teșit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.