text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Arbore de ghidare de precizie
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
D=Diametru
5h6
L=lungime
1000
Adâncime de întărire max.
0,8
Corp bază cheie din oțel
1.4112
Duritatea suprafeței HRC
52-56
L max.
4000
UNSPSC Code
31171502
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
Oțel 1.1213.

Oțel inoxidabil 1.4034.

Oțel inoxidabil 1.4112.

Version
Oțel, șlefuit.
Oțel, șlefuit și placat cu crom dur, strat de crom 5 - 10 µm.
Oțel inoxidabil, șlefuit.

Arborii de precizie din oțel, de regulă, au suprafață călită prin inducție.
Note
Valoarea suprafeței obținută în procesul de durificare prin inducție garantează o rezistență ridicată împotriva uzurii suprafeței.
On request
Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design. Lengths up to a max. 4000 mm.
Drawing reference
1) teșit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem