text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de rulment compact pentru arbore
Materialul corpului de bază
aluminiu
D = Orificiu de fixare
12
A
40
B
18
C (DIN 912)
M4
D1
5,2
D2
10
E
27
H
33
H1
19
H2
13
H3
16,5
M
M6
UNSPSC Code
31171503
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Blocurile suport de arbore în formă constructivă compactă cu gaură de montare pentru o prindere și fixare sigură a arborilor de ghidare.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem