text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bloc de rulment compact pentru arbore
Materialul corpului de bază
aluminiu
D = Orificiu de fixare
16
A
45
B
20
C (DIN 912)
M4
D1
5,2
D2
10
E
32
H
38
H1
22
H2
13
H3
18
M
M6
UNSPSC Code
31171503
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
Description

Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Blocurile suport de arbore în formă constructivă compactă cu gaură de montare pentru o prindere și fixare sigură a arborilor de ghidare.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought