text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de rulment compact pentru arbore
Materialul corpului de bază
aluminiu
D = Orificiu de fixare
25
A
62
B
28
C (DIN 912)
M6
D1
8,6
D2
15
E
44
H
54
H1
31
H2
22
H3
25
M
M10
UNSPSC Code
31171503
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Blocurile suport de arbore în formă constructivă compactă cu gaură de montare pentru o prindere și fixare sigură a arborilor de ghidare.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem