Bloc de rulment compact pentru arbore aluminiu 21580-10-30
- Design compact
- Cu montare ușoară
- Greutate redusă
Unitatea de vânzare
24,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulment compact pentru arbore
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D = Orificiu de fixare
30
A
67
B
30
C
(DIN 912)
M6
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10
UNSPSC Code
31171503
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Blocurile suport de arbore în formă constructivă compactă cu gaură de montare pentru o prindere și fixare sigură a arborilor de ghidare.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Șuruburi de fixare 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.