Unitate de carcasă liniară compactă Tandem aluminiu 21540-10-121102
- Design compact
- Cu montare ușoară
- Greutate redusă
Unitatea de vânzare
66,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate de carcasă liniară compactă
Varianta 1
Tandem
Varianta 2
închis
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
12
A
40
D1
19
D2
4,3
E1
35
E2
29
E3
30
H
33
H1
17
H2
11
H3
16
L
60
M
M5
UNSPSC Code
31171511
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
Carcasă din aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21511-01 montat și o garnitură pe ambele părți.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x2).
Cu gaură de lubrifiere M8x1.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x2).
Cu gaură de lubrifiere M8x1.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Șuruburi de fixare 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.