text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate de carcasă liniară compactă
Varianta 1
Tandem
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
16
A
45
D1
24
D2
4,3
E1
40
E2
34
E3
32,5
H
38
H1
19
H2
11
H3
18
L
65
M
M5
UNSPSC Code
31171511
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
Carcasă din aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21511-01 montat și o garnitură pe ambele părți.

Toleranța recomandată pentru arbore: h6.

Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x2).

Cu gaură de lubrifiere M8x1.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem