text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Unitate de carcasă liniară compactă
Varianta 1
Tandem
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
20
A
53
D1
28
D2
5,3
E1
45
E2
40
E3
32,5
H
45
H1
23
H2
13
H3
22
L
65
M
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Description

Material
Carcasă din aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21511-01 montat și o garnitură pe ambele părți.

Toleranța recomandată pentru arbore: h6.

Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x2).

Cu gaură de lubrifiere M8x1.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought