text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnituri de fixare
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
plastic
D1=Diametrul exterior
52
D=diametru interior
40
H=Rezistență
5
UNSPSC Code
31171522
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
Plastic.
Note
Pe lângă etanșările standard, sunt disponibile etanșări suplimentare pentru bucșe liniare cu bile. Cu aceste etanșări suplimentare, se obține o protecție semnificativ îmbunătățită împotriva murdăriei și prafului.
Etanșările sunt introduse în orificiul carcasei (toleranță H7) în fața bucșei cu bile și se fixează cu adeziv.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem