Garnituri de fixare plastic 21560-01-500
- Potrivit pentru toate unitățile cu carcasă liniară
- Oferă o protecție sporită împotriva murdăriei și a prafului
Unitatea de vânzare
9,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnituri de fixare
Varianta 2
închis
Materialul
corpului de bază
plastic
D1=Diametrul exterior
62
D=diametru interior
50
H=Rezistență
5
UNSPSC Code
31171522
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
Plastic.
Note
Pe lângă etanșările standard, sunt disponibile etanșări suplimentare pentru bucșe liniare cu bile. Cu aceste etanșări suplimentare, se obține o protecție semnificativ îmbunătățită împotriva murdăriei și prafului.
Etanșările sunt introduse în orificiul carcasei (toleranță H7) în fața bucșei cu bile și se fixează cu adeziv.
Etanșările sunt introduse în orificiul carcasei (toleranță H7) în fața bucșei cu bile și se fixează cu adeziv.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.