Garnitură de fixare oțel 21560-121
- Potrivit pentru toate unitățile cu carcasă liniară
- Oferă o protecție sporită împotriva murdăriei și a prafului
Unitatea de vânzare
11,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitură de fixare
Varianta 2
deschis
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Cauciuc
D1=Diametrul exterior
22
D=diametru interior
12
H=Rezistență
3
G
78°
UNSPSC Code
31171522
W
7,5
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
Material, version
Inel din oțel.
Cauciuc NBR.
Cauciuc NBR.
Note
Pe lângă etanșările standard, sunt disponibile etanșări suplimentare pentru bucșe liniare cu bile. Cu aceste etanșări suplimentare, se obține o protecție semnificativ îmbunătățită împotriva murdăriei și prafului.
Etanșările sunt introduse în orificiul carcasei (toleranță H7) în fața bucșei cu bile și se fixează cu adeziv.
Etanșările sunt introduse în orificiul carcasei (toleranță H7) în fața bucșei cu bile și se fixează cu adeziv.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.