text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul arborelui
40
D2=diametrul flanșei
62
D=diametru interior
25
L=lungime
58
B
50
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
980
Valori nominale ale sarcinii statice N
1570
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
Carcasă din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Cu flanșă pentru montare directă pe carcasă.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7

Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.

Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem