Rulment liniar cu bile cu flanșă oțel 21518-01-5002
- gata de instalare
- Rulmenți liniari cu bile cu etanșări pe ambele părți
- Ghidare precisă cu o sarcină nominală ridicată
Unitatea de vânzare
99,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu flanșă
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul arborelui
75
D2=diametrul flanșei
112
D=diametru interior
50
L=lungime
100
B
88
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
3820
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
7940
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
Carcasă din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Cu flanșă pentru montare directă pe carcasă.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Șuruburi de fixare 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.