text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
-
Varianta 2
Lagăr dublu
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
material plastic
D1=Diametrul arborelui
26
D2=diametrul flanșei
46
D=diametru interior
16
L=lungime
68
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
921
Valori nominale ale sarcinii statice N
1780
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
Carcasă din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură funcționarea silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Cu flanșă centrală pentru montare directă pe carcasă. Variantă cu rulmenți dubli, pentru utilizare sub sarcină de moment.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții liniari cu bile, cu garnituri pe ambele părți trebuie să fie lubrifiați înainte de montaj. Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se inserează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem