Rulment liniar cu bile Flanșă centrală, variantă constructivă pătrată oțel 21520-03-2512
- gata de instalare
- Cu rulment dublu
- Rulmenți liniari cu bile cu etanșări pe ambele părți
- Ghidare precisă cu o sarcină nominală ridicată
Unitatea de vânzare
46,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
Flanșă centrală, variantă constructivă pătrată
Varianta 2
Lagăr dublu
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
material plastic
D1=Diametrul arborelui
4
D=diametru interior
25
L=lungime
112
B
50
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
1570
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
3140
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
Carcasă din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Version
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură funcționarea silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Cu flanșă centrală pentru montare directă pe carcasă. Variantă cu rulmenți dubli, pentru utilizare sub sarcină de moment.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții liniari cu bile, cu garnituri pe ambele părți trebuie să fie lubrifiați înainte de montaj. Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se inserează arbori căliți și rectificați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții liniari cu bile, cu garnituri pe ambele părți trebuie să fie lubrifiați înainte de montaj. Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se inserează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Șuruburi de fixare 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.